- 产品分类
- 传感器
- 光电传感器
- 用于丙烯酸光纤的光纤放大器
- OBF501
光纤放大器
OBF501
OBF-FAKG/T/AS
光纤放大器
OBF501
OBF-FAKG/T/AS
- 通过按钮轻松调节灵敏度和脉冲展宽
- 用于检查运行、开关状态和功能的 LED 显示
- 用作漫反射光电开关或对射式光电开关
- 开关频率高,适用于快速处理。
- 可使用便宜的丙烯酸光纤工作
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
应用
特殊的性能 | 功能监控输出 |
---|---|
设计 | 用于丙烯酸光纤的光纤放大器 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 50 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 630 |
输出
电气设计 | PNP/NPN; (自动负载检测PNP/NPN) |
---|---|
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
功能监控输出 | 有 |
功能检查输出电压降最大值 [V] | 2.5 |
用于功能监控输出的当前负载最大值 [mA] | 10 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 3000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
时间功能 [s] | 0.001...0.09 |
监控范围
检测距离 [m] | 0...2; (对射式光电开关) |
---|---|
检测距离 [mm] | 0...100; (漫反射光电开关) |
检测距离可设 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 806 |
机械技术数据
重量 [g] | 48.35 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 36 x 15 x 60 |
原材料 | PPE 改良的 |
透镜校准 | 侧面的镜组 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
注释 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M8; 译码: A |
---|
图表
过量增益图
|
|
---|