• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 光电传感器
  4. 所有光电传感器
  5. OG0028

对射式光电开关发射装置

OG0028

OGS-OOOA

对射式光电开关发射装置

OG0028

OGS-OOOA

  • 极长量程
  • 较大的 AC/DC 工作电压范围
  • 坚固的外壳,适用于严苛的工业环境
  • 用于检查操作状态的 LED 显示屏
  • ce
  • ccc
  • ukca
产品特征
光线种类 红外线
外壳 螺纹结构
应用
功能原理 对射式光电开关
电气数据
频率AC [Hz] 47...63
工作电压 [V] 20...250 AC/DC
电流损耗 [mA] < 5
防护等级 II
光线种类 红外线
波长 [nm] 880
输出
短路保护
过载保护
监控范围
发射器/接收器 发射装置
检测距离 [m] < 15
检测距离可设
光斑直径最大值 [mm] 2000
光点尺寸参考 在最大的检测距离
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 60947-5-2
EN 55011 等级B
MTTF [年] 1662
机械技术数据
重量 [g] 120.9
外壳 螺纹结构
尺寸 [mm] M18 x 1 / L = 78.5
螺纹代号 M18 x 1
原材料 PBT
透镜材料
PMMA
显示器/操作件
显示
操作 1 x LED, 绿色
附件
供货范围
固定螺母: 2
注释
包装单位 1 件
电气连接
接口 电缆: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm²