对射式光电开关接收装置
OG0031
OGE-HBOA/LS-100-AK
对射式光电开关接收装置
OG0031
OGE-HBOA/LS-100-AK
- 极长量程
- 通过按钮对灵敏度进行直观设定
- 用于检查开关状态和功能的 LED 显示
- 交直流混合输出级
- 坚固的外壳,适用于严苛的工业环境
产品特征
光线种类 | 红外线 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
应用
功能原理 | 对射式光电开关 |
---|
电气数据
频率AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
工作电压 [V] | 20...250 AC/DC |
电流损耗 [mA] | < 5 |
防护等级 | II |
反相保护 | 否 |
光线种类 | 红外线 |
波长 [nm] | 880 |
输出
输出功能 | 亮通模式 |
---|---|
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 8 |
开关量输出AC电压降最大值 [V] | 8 |
最小的负载电流 [mA] | 5 |
漏电流最大值 [mA] | 1.7 |
开关量输出AC的持续电流负载 [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 600; (20 ms / 0,5 Hz) |
开关频率AC [Hz] | 25 |
开关频率DC [Hz] | 25 |
短路保护 | 否 |
过载保护 | 否 |
监控范围
发射器/接收器 | 接收装置 |
---|---|
检测距离 [m] | < 15 |
检测距离可设 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 334 |
机械技术数据
重量 [g] | 38.7 | |
---|---|---|
外壳 | 螺纹结构 | |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 76 | |
螺纹代号 | M18 x 1 | |
原材料 | PBT | |
透镜材料 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
---|
电气连接
要求的保护 | 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准,使用小型保险丝; ≤ 2 A; 快速行动 |
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x 1/2"; 译码: C |
---|
图表
过量增益图
|
|
---|