• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. OG5046

镜面反射光电开关

OG5046

OGP-FPKG/B1/US-100

镜面反射光电开关

OG5046

OGP-FPKG/B1/US-100

停产产品 - 存档登录
替代产品: OGP200 或者 OGP201 或者 OGP500 产品比较: OG5046 / OGP200 / OGP201 / OGP500 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
光线种类 红光
外壳 螺纹结构
应用
特殊的性能 镀金触点; 偏振滤光镜; 功能监控输出
功能原理 镜面反射光电开关
电气数据
工作电压 [V] 10...36 DC
电流损耗 [mA] < 32
防护等级 II
反相保护
光线种类 红光
波长 [nm] 660
输出
电气设计 PNP
输出功能 亮通和暗通模式; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2.5
功能监控输出
功能检查输出电压降最大值 [V] 3.5
用于功能监控输出的当前负载最大值 [mA] 10
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 200
开关频率DC [Hz] 500
短路保护
短路保护类型 脉冲
过载保护
监控范围
检测距离 [m] < 3; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005)
检测距离可设
光斑直径最大值 [mm] 262
光点尺寸参考 在最大的检测距离
偏振滤光镜
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 60947-5-2
机械技术数据
外壳 螺纹结构
尺寸 [mm] M18 x 1 / L = 72
螺纹代号 M18 x 1
原材料 PBT
透镜材料
PMMA
显示器/操作件
显示
开关状态 1 x LED, 黄色
操作 1 x LED, 绿色
功能 1 x LED, 红色
附件
供货范围
固定螺母: 2
注释
包装单位 1 件
电气连接
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的
图表
过量增益图