• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. OG5108

对射式光电开关接收装置

OG5108

OGE-FPKG/V4A/6M

对射式光电开关接收装置

OG5108

OGE-FPKG/V4A/6M

停产产品 - 存档登录
替代产品: OGE302 或者 OGE303 产品比较: OG5108 / OGE302 / OGE303 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
光线种类 红外线
外壳 螺纹结构
应用
功能原理 对射式光电开关
电气数据
工作电压 [V] 10...36 DC
电流损耗 [mA] < 22
防护等级 II
反相保护
光线种类 红外线
波长 [nm] 880
输出
电气设计 PNP
输出功能 亮通和暗通模式; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 200
开关量输出短暂的电流负载 [mA] 200
开关频率DC [Hz] 500
短路保护
短路保护类型 脉冲
过载保护
监控范围
发射器/接收器 接收装置
检测距离 [m] < 15
检测距离可设
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
外壳防护等级 IP 68; IP 69K
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 60947-5-2
EN 55011 等级B
机械技术数据
外壳 螺纹结构
尺寸 [mm] M18 x 1 / L = 63
螺纹代号 M18 x 1
原材料 不锈钢(1.4404 / 316L); PBT
透镜材料
PMMA
显示器/操作件
显示
开关状态 1 x LED, 黄色
操作 1 x LED, 绿色
功能 1 x LED, 红色
附件
供货范围
固定螺母: 2
注释
包装单位 1 件
电气连接
接口 电缆: 6 m, PVC; 3 x 0.34 mm²
图表
过量增益图