带背景消除的漫反射光电开关
OG5121
OGH-FPKG/US-100
带背景消除的漫反射光电开关
OG5121
OGH-FPKG/US-100
- 精确的几何背景抑制
- 固定设定,可立刻做好使用准备
- 可编程亮通/暗通模式
- 多样的固定组件,用于快速方便的安装
- 用于检查运行、开关状态和功能的 LED 显示
該產品即將/已停產
替代产品: OGH500 产品比较: OG5121 / OGH500 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点; 背景消隐 |
---|---|
功能原理 | 漫反射光电开关 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 60 |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 660 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 250 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
检测距离 [mm] | 30...130; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射) | |
---|---|---|
出厂设定 |
|
|
背景消隐可用 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 521 |
机械技术数据
重量 [g] | 33.5 | |
---|---|---|
外壳 | 螺纹结构 | |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 70.5 | |
螺纹代号 | M18 x 1 | |
原材料 | PBT | |
透镜材料 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|
图表
精确度曲线
|
|
---|