激光测距传感器
OGD551
OGDLF8KG/IO-LINK/US
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
激光防护等级 | 1 |
外壳 | 带M18螺纹的方形设计 |
电气数据
工作电压 [V] | 18...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) |
---|---|
电流损耗 [mA] | 45; (24 V) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 650 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
---|
输入
输入 | 激光打开/关闭 |
---|
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
电气设计 | PNP/NPN; (可设定参数) |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 2 x 常开/常闭; (可设定参数) |
每个输出最大电流负载 [mA] | 100 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
负载最大值 [Ω] | 250 |
模拟电压输出 [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
负载电阻最小值 [Ω] | 5000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
开关频率DC [Hz] | 20 |
---|
开关频率DC [Hz] | 40 |
---|
开关频率DC [Hz] | 60 |
---|
监控范围
光斑直径最大值 [mm] | 5 |
---|---|
光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 |
背景消隐 [m] | < 20 |
测量/设定范围
物体反射率设置范围 [%] | 6...900; (反射率; 6 % 黑色纸; 100 % 白纸) |
---|
测量范围 [m] | 0.05...2 |
---|---|
测量频率 [Hz] | 60 |
测量范围 [m] | 0.05...2 |
---|---|
测量频率 [Hz] | 120 |
测量范围 [m] | 0.05...1 |
---|---|
测量频率 [Hz] | 180 |
软件/编程
参数设定 | 距离/反射率; 迟滞/窗口; Sensitivität; 电流/电压输出; 通过序列调制来避免类似传感器的相互干扰 |
---|
接口
通信接口 | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1.3 | ||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||
处理周期最小值 [ms] | 5 | ||||||||
IO-Link过程数据(周期性) |
|
||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 应用特定标签; 运行小时数计数器; 开关循环数计数器 | ||||||||
支持的DeviceID |
|
||||||||
注释 |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...55 | ||
---|---|---|---|
注意环境温度 |
|
||
存储温度 [°C] | -30...80 | ||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
激光防护等级 | 1 | ||||||||||
激光保护注意事项 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 258 | ||||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 134.8 |
---|---|
外壳 | 带M18螺纹的方形设计 |
尺寸 [mm] | 61.7 x 22.5 x 45.2 |
螺纹代号 | M18 x 1 |
原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; 前面透镜: PMMA |
透镜校准 | 侧面的镜组 |
显示器/操作件
显示 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
元件 |
|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|
图表
|
|
---|
距离测量的迟滞图/工作模式:精确
|
|
---|
距离测量的迟滞图/工作模式:标准
|
|
---|
距离测量的迟滞图/工作模式:快速
|
|
---|
|
|
---|
物体反射率的滞后曲线
|
|
---|
其他数据
参数 | 设定范围 | 出厂设定 |
SEL1 | Dist / Refl | Dist |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF | Hno |
SP1 [mm] | 50...2000 | 1000 |
SP1 [%] | 6...900 | 10 |
nSP1 [mm] | 50...2000 | 900 |
FSP1 [cm] | 50...2000 | 1100 |
SF1 [mm] | 10...500 | 50 |
bSP1 [%] | 6...900 | 40 |
dSP1 [%] | 6...900 | 30 |
SF1 [%] | 1...100 | 10 |
dS1 [s] | 0…0.1…5 | 0 |
dr1 [s] | 0…0.1…5 | 0 |
SEL2 | Dist / Refl | Dist |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [cm] | 50…2000 | 2000 |
SP2 [%] | 6…900 | 6 |
ASP [mm] | 0…2200 | 0 |
ASP [%] | 0…999 | 0 |
AEP [mm] | 0…2200 | 2000 |
AEP [%] | 0…999 | 100 |
nSP2 [mm] | 50…2000 | 1800 |
FSP2 [mm] | 50…2000 | 2000 |
SF2 [mm] | 10…500 | 50 |
bSP2 [%] | 6…900 | 20 |
dSP2 [%] | 6…900 | 10 |
SF2 [%] | 1…100 | 10 |
dS2 [s] | 0…0.01...5 | 0 |
dr2 [s] | 0…0.01...5 | 0 |
dSO [s] | 0…0.01...5 | 0.1 |
diS | On / OFF | On |
colr | rEd; GrEn; r1ou; G1ou; r2ou; G2ou; r-12; G-ou | G1ou |
P-n | PNP,NPN | PNP |
OPEr (operating mode) | FINE,STD, FAST | FINE |
SEQ | auto; S1...S5 | auto |
数值用于 | |
物体的外部光线 | < 10 klx |
恒定的环境条件 | 23 °C / 960 hPa |
最小的启动时间(分钟) | 15 |