- 产品分类
- OGD593
激光测距传感器
OGD593
OGDLFNKG/IO-Link/US
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
激光防护等级 | 1 |
外壳 | 带M18螺纹的方形设计 |
应用
应用 [m] | 0.03...0.3 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 75; (24 V) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 650 |
使用寿命 [h] | 50000 |
输出
电气设计 | NPN |
---|---|
输出功能 | 2 x 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100; (每个输出) |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
光斑宽度最大值 [mm] | 1 |
---|---|
光斑高度最大值 [mm] | 1 |
光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 |
背景消隐 [m] | 0.03...19.2 |
测量/设定范围
测量范围 [m] | 0.025...0.3 |
---|---|
测量频率 [Hz] | 33 |
接口
通信接口 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO模式 | 有 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
模拟过程数据 | 2 | ||||
二位输出过程数据 | 2 | ||||
处理周期最小值 [ms] | 6 | ||||
支持的DeviceID |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...50 | ||
---|---|---|---|
注意环境温度 |
|
||
存储温度 [°C] | -30...80 | ||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
激光防护等级 | 1 | ||||||||||
激光保护注意事项 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 181 |
机械技术数据
重量 [g] | 135.2 |
---|---|
外壳 | 带M18螺纹的方形设计 |
尺寸 [mm] | 61.7 x 22.5 x 45.2 |
螺纹代号 | M18 x 1 |
原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; 前面透镜: 玻璃 |
透镜校准 | 侧面的镜组 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|
图表
迟滞图形
|
|
---|
|
|
---|
其他数据
参数 | 设定范围 | 出厂设定 |
Uni | mm, inch | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP1 [mm] | 30...300 | 300 |
nP1 [mm] | 30...300 | 90 |
FP1 [mm] | 30...300 | 110 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [mm] | 30...300 | 30 |
nP2 [mm] | 30...300 | 190 |
FP2 [mm] | 30...300 | 210 |
dS1 [s] | 0...0.1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0.1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0.1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0.1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0.1...5 | 0.1 |
dIS | ON / OFF | ON |
可重复性: 6 σ
测量值的重复精度 | ||
距离 | 白色(90 %反射) | 黑色(6 %...90 %减弱) |
25...300 mm | 2.0 mm | 5.0 mm |
数值用于 | |
物体的外部光线 | < 10 klx |
恒定的环境条件 | 23 °C / 960 hPa |
最小的启动时间(分钟) | 15 |