对射式光电开关接收装置
OGE304
OGE-FPKG/US100
对射式光电开关接收装置
OGE304
OGE-FPKG/US100
- 耐用的不锈钢外壳,适用于食品和饮料工业
- 抗强效清洗剂的高压清洗
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 固定设定,可立刻做好使用准备
- 极长量程
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
应用
功能原理 | 对射式光电开关 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 11 |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
开关频率DC [Hz] | 1000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
发射器/接收器 | 接收装置 | |
---|---|---|
检测距离 [m] | < 25 | |
出厂设定 |
|
|
检测距离可设 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 891 |
机械技术数据
重量 [g] | 63 | |
---|---|---|
外壳 | 螺纹结构 | |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
螺纹代号 | M18 x 1 | |
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
透镜材料 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|
图表
过量增益图
|
|
---|