对射式光电开关接收装置
OGE380
OGE-DPKG/US/V4A/CUBE
对射式光电开关接收装置
OGE380
OGE-DPKG/US/V4A/CUBE
- 耐用的矩形不锈钢外壳,侧面带有 M18 螺纹
- 抗强效清洗剂的高压清洗
- 高防护等级,满足食品和饮料工业的需求
- 固定设定,可立刻做好使用准备
- 极长量程
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
外壳 | 带M18螺纹的方形设计 |
应用
功能原理 | 对射式光电开关 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
额定绝缘电压 [V] | 32 |
电流损耗 [mA] | 16 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间最大值 [ms] | 300 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 662 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 暗通模式 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 1000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
监控范围
发射器/接收器 | 接收装置 |
---|---|
检测距离 [m] | 15 |
检测距离可设 | 否 |
接口
通信接口 | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||
SIO模式 | 有 | ||||||
必需的mater port type | A | ||||||
处理周期最小值 [ms] | 2.5 | ||||||
IO-Link过程数据(周期性) |
|
||||||
IO-Link功能(非周期性) | 应用特定标签; 运行小时数计数器; 开关循环数计数器 | ||||||
支持的DeviceID |
|
||||||
注释 |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...80 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 961 | ||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 78 | |
---|---|---|
外壳 | 带M18螺纹的方形设计 | |
尺寸 [mm] | 52.9 x 20 x 34.6 | |
螺纹代号 | M18 x 1 | |
原材料 | 不锈钢 (630/1.4542 /17-4 PH); PEI | |
透镜材料 |
|
|
透镜校准 | 侧面的镜组 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|
图表
过量增益图
|
|
---|