- 产品分类
- OGE383
对射式光电开关接收装置
OGE383
OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR
对射式光电开关接收装置
OGE383
OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR
- 耐用的不锈钢外壳,适用于食品和饮料工业
- 抗强效清洗剂的高压清洗
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 固定设定,可立刻做好使用准备
- 极长量程
符合客户特别要求的
产品特征
光线种类 | 红外线 |
---|---|
外壳 | 带M18螺纹的方形设计 |
应用
功能原理 | 对射式光电开关 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 16 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红外线 |
波长 [nm] | 860 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 暗通模式 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 1000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
发射器/接收器 | 接收装置 |
---|---|
检测距离 [m] | < 15 |
检测距离可设 | 否 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...80 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 961 |
机械技术数据
重量 [g] | 78 | |
---|---|---|
外壳 | 带M18螺纹的方形设计 | |
尺寸 [mm] | 52.9 x 20 x 34.6 | |
螺纹代号 | M18 x 1 | |
原材料 | 不锈钢 (630/1.4542 /17-4 PH); PEI | |
透镜材料 |
|
|
透镜校准 | 侧面的镜组 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 | |
---|---|
说明 | 符合客户特别要求的 |
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|