- 产品分类
- OGE702
对射式激光光电开关接收装置
OGE702
OGELDPKG/US100
对射式激光光电开关接收装置
OGE702
OGELDPKG/US100
- 可靠检测很小物体
- 坚固的不锈钢外壳,适用于严苛的工业环境
- 极长量程
- 通过按钮对灵敏度和输出功能进行直观设定
- 极高的性价比
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
应用
功能原理 | 对射式光电开关 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 11 |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
使用寿命 [h] | 50000 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 暗通模式 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 1000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
发射器/接收器 | 接收装置 |
---|---|
检测距离 [m] | < 60 |
检测距离可设 | 有 |
最小的可识别物体直径 [mm] | 3; (60 m) |
工作条件
环境温度 [°C] | -10...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67; IP 68; IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 786 |
机械技术数据
重量 [g] | 62.8 | |
---|---|---|
外壳 | 螺纹结构 | |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
螺纹代号 | M18 x 1 | |
原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); PA; 密封圈: EPDM | |
透镜材料 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|