带背景消除的漫反射光电开关
OGH309
OGH-DPKG/6M
带背景消除的漫反射光电开关
OGH309
OGH-DPKG/6M
- 耐用的不锈钢外壳,适用于食品和饮料工业
- 抗强效清洗剂的高压清洗
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 固定设定,可立刻做好使用准备
- 精确的几何背景抑制
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
应用
特殊的性能 | 背景消隐 |
---|---|
功能原理 | 漫反射光电开关 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 25 |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 暗通模式 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
开关频率DC [Hz] | 1000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
检测距离 [mm] | < 200; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射) |
---|---|
白色物体的检测距离(90 %反射) [mm] | < 200 |
灰色物体的检测距离:(18 %反射) [mm] | < 200 |
黑色物体的检测距离(6 %反射) [mm] | < 190 |
检测距离可设 | 否 |
光斑直径最大值 [mm] | 17 |
光点尺寸参考 | 检测距离 |
背景消隐可用 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 372 |
机械技术数据
重量 [g] | 256.5 | |
---|---|---|
外壳 | 螺纹结构 | |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 80.4 | |
螺纹代号 | M18 x 1 | |
原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 密封圈: EPDM | |
透镜材料 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 电缆: 6 m, PVC; 3 x 0.34 mm² |
---|