带背景消除的漫反射光电开关
OGH380
OGH-HPKG/US/V4A/CUBE/100MM
带背景消除的漫反射光电开关
OGH380
OGH-HPKG/US/V4A/CUBE/100MM
- 耐用的矩形不锈钢外壳,侧面带有 M18 螺纹
- 抗强效清洗剂的高压清洗
- 高防护等级,满足食品和饮料工业的需求
- 固定设定,可立刻做好使用准备
- 精确的几何背景抑制
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
外壳 | 带M18螺纹的方形设计 |
应用
特殊的性能 | 背景消隐 |
---|---|
功能原理 | 漫反射光电开关 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
额定绝缘电压 [V] | 32 |
电流损耗 [mA] | 25 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间最大值 [ms] | 300 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 645 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 亮通模式 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 1000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
监控范围
检测距离 [mm] | < 100; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射) |
---|---|
白色物体的检测距离(90 %反射) [mm] | < 100 |
灰色物体的检测距离:(18 %反射) [mm] | < 100 |
黑色物体的检测距离(6 %反射) [mm] | < 100 |
检测距离可设 | 否 |
光斑直径最大值 [mm] | 7 |
光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 |
背景消隐可用 | 有 |
接口
通信接口 | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||
外形 | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis, Switching Signal Channel, Teach Channel | ||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||
处理周期最小值 [ms] | 10 | ||||||||
IO-Link过程数据(周期性) |
|
||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 应用特定标签; 运行小时数计数器; 开关循环数计数器 | ||||||||
支持的DeviceID |
|
||||||||
注释 |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...80 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 782 | ||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 74.65 | |
---|---|---|
外壳 | 带M18螺纹的方形设计 | |
尺寸 [mm] | 52.9 x 20 x 35.9 | |
螺纹代号 | M18 x 1 | |
原材料 | 不锈钢 (630/1.4542 /17-4 PH); PEI | |
透镜材料 |
|
|
透镜校准 | 侧面的镜组 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|
其他数据
可重复性/精度: 6 σ
测量值的重复精度 | ||
Abstand | 白色(90 %反射) | 黑色(6 %...90 %减弱) |
20 mm | 0.5 mm | 1.0 mm |
50 mm | 0.8 mm | 2.0 mm |
100 mm | 1.5 mm | 4.5 mm |
精确度 | ||
Abstand | 白色(90 %反射) | 黑色(6 %...90 %减弱) |
20 mm | ± 1.5 mm | ± 1.8 mm |
50 mm | ± 3.0 mm | ± 3.5 mm |
100 mm | ± 5.0 mm | ± 6.5 mm |
数值用于 | |
物体的外部光线 | < 10 klx |
恒定的环境条件 | 23 °C / 960 hPa |
最小的启动时间(分钟) | 10 |