带背景消除的漫反射光电开关
OGH504
OGH-FNKG/US100
带背景消除的漫反射光电开关
OGH504
OGH-FNKG/US100
- 坚固的不锈钢外壳,适用于严苛的工业环境
- 精确的几何背景抑制
- 通过按钮对灵敏度进行直观设定
- 可编程亮通/暗通模式
- 多样的固定组件,用于快速方便的安装
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
应用
特殊的性能 | 背景消隐 |
---|---|
功能原理 | 漫反射光电开关 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 25 |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 624 |
输出
电气设计 | NPN |
---|---|
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
开关频率DC [Hz] | 1000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
检测距离 [mm] | 15...300; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射) | |
---|---|---|
白色物体的检测距离(90 %反射) [mm] | 15...300 | |
灰色物体的检测距离:(18 %反射) [mm] | 15...290 | |
黑色物体的检测距离(6 %反射) [mm] | 15...190 | |
出厂设定 |
|
|
检测距离可设 | 有 | |
光斑直径最大值 [mm] | 25 | |
光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 | |
背景消隐可用 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 368 |
机械技术数据
重量 [g] | 61.4 | |
---|---|---|
外壳 | 螺纹结构 | |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
螺纹代号 | M18 x 1 | |
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PA; LCP; FKM; TPU | |
透镜材料 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|
图表
|
|
---|
精确度曲线
|
|
---|