镜面反射光电开关
OGP100
OGP-DPKG/US
镜面反射光电开关
OGP100
OGP-DPKG/US
- 极长量程
- 用于输送机和材料处理
- 固定设定,可立刻做好使用准备
- 极高的性价比
- 金属外壳单元的低成本备选
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
应用
特殊的性能 | 偏振滤光镜 |
---|---|
功能原理 | 镜面反射光电开关 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 20 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 645 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 暗通模式 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 1000 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围
棱镜反射镜的检测距离 [m] | 0.05...2.5; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005) |
---|---|
检测距离可设 | 否 |
光斑直径最大值 [mm] | 200 |
光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 |
偏振滤光镜 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67; (与相应的接插件连接) |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 1173 |
机械技术数据
重量 [g] | 15 | |
---|---|---|
外壳 | 螺纹结构 | |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 44 | |
螺纹代号 | M18 x 1 | |
原材料 | 外壳: ABS | |
透镜材料 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|
图表
过量增益图
|
|
---|