镜面反射光电开关
OGP283
OGP-HNKG/US/CUBE
镜面反射光电开关
OGP283
OGP-HNKG/US/CUBE
- 耐用的矩形金属外壳,侧面带有 M18 螺纹
- 适合在空间受限情况下使用的极省空间外壳
- 极长量程
- 固定设定,可立刻做好使用准备
- 指示运行和开关状态的清晰可见 LED
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
外壳 | 带M18螺纹的方形设计 |
应用
特殊的性能 | 偏振滤光镜 |
---|---|
功能原理 | 镜面反射光电开关 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 21 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 662 |
输出
电气设计 | NPN |
---|---|
输出功能 | 亮通模式 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 1000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
棱镜反射镜的检测距离 [m] | 0.1...4; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005) |
---|---|
检测距离可设 | 否 |
光斑直径最大值 [mm] | 160 |
光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 |
偏振滤光镜 | 有 |
接口
通信接口 | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||
SIO模式 | 有 | ||||||
必需的mater port type | A | ||||||
处理周期最小值 [ms] | 2.5 | ||||||
IO-Link过程数据(周期性) |
|
||||||
IO-Link功能(非周期性) | 应用特定标签; 运行小时数计数器; 开关循环数计数器 | ||||||
支持的DeviceID |
|
||||||
注释 |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...60 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 905 | ||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 60 | |
---|---|---|
外壳 | 带M18螺纹的方形设计 | |
尺寸 [mm] | 52.6 x 19 x 36 | |
螺纹代号 | M18 x 1 | |
原材料 | 模压铸锌; PEI | |
透镜材料 |
|
|
透镜校准 | 侧面的镜组 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|
图表
过量增益图
|
|
---|