对射式光电开关发射装置
OGS381
OGSIOOKG/IO-LINK/US/V4A/CUBE
对射式光电开关发射装置
OGS381
OGSIOOKG/IO-LINK/US/V4A/CUBE
- 耐用的矩形不锈钢外壳,侧面带有 M18 螺纹
- 抗强效清洗剂的高压清洗
- 高防护等级,满足食品和饮料工业的需求
- 固定设定,可立刻做好使用准备
- 极长量程
产品特征
光线种类 | 红外线 |
---|---|
外壳 | 带M18螺纹的方形设计 |
应用
功能原理 | 对射式光电开关 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 17 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红外线 |
波长 [nm] | 860 |
监控范围
发射器/接收器 | 发射装置 |
---|---|
检测距离 [m] | < 15 |
检测距离可设 | 否 |
光斑直径最大值 [mm] | 200 |
接口
通信接口 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO模式 | 否 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
处理周期最小值 [ms] | 2.5 | ||||
IO-Link过程数据(周期性) |
|
||||
IO-Link功能(非周期性) | 应用特定标签; 运行小时数计数器 | ||||
支持的DeviceID |
|
||||
注释 |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...80 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 1002 |
机械技术数据
重量 [g] | 78.35 | |
---|---|---|
外壳 | 带M18螺纹的方形设计 | |
尺寸 [mm] | 52.9 x 20 x 34.6 | |
螺纹代号 | M18 x 1 | |
原材料 | 不锈钢 (630/1.4542 /17-4 PH); PEI | |
透镜材料 |
|
|
透镜校准 | 侧面的镜组 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|