- 产品分类
- OGS702
对射式激光光电开关发射装置
OGS702
OGSLOOKG/US100
对射式激光光电开关发射装置
OGS702
OGSLOOKG/US100
- 可靠检测很小物体
- 坚固的不锈钢外壳,适用于严苛的工业环境
- 极长量程
- 使用可见激光光点,可轻松对准
- 极高的性价比
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
激光防护等级 | 1 |
外壳 | 螺纹结构 |
应用
功能原理 | 对射式光电开关 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 13 |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
使用寿命 [h] | 50000 |
监控范围
发射器/接收器 | 发射装置 |
---|---|
检测距离 [m] | < 60 |
检测距离可设 | 否 |
最小的可识别物体直径 [mm] | 3; (60 m) |
光斑直径最大值 [mm] | 150 |
光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 |
工作条件
环境温度 [°C] | -10...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67; IP 68; IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
激光防护等级 | 1 | ||||||||||
激光保护注意事项 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 1018 |
机械技术数据
重量 [g] | 63.9 | |
---|---|---|
外壳 | 螺纹结构 | |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
螺纹代号 | M18 x 1 | |
原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); PA; 密封圈: EPDM | |
透镜材料 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|