漫反射光电开关
OGT100
OGT-HPKG/US
漫反射光电开关
OGT100
OGT-HPKG/US
- 量程极长
- 用于输送机和材料处理
- 通过电位器对灵敏度进行直观设定
- 极高的性价比
- 金属外壳单元的低成本备选
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
应用
功能原理 | 漫反射光电开关 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 20 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 645 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 亮通模式 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 1000 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围
检测距离 [mm] | 10...400; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射) |
---|---|
设定范围 [mm] | 70...400 |
检测距离可设 | 有 |
光斑直径最大值 [mm] | 25 |
光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; (与相应的接插件连接) |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 901 |
机械技术数据
重量 [g] | 14.8 | |
---|---|---|
外壳 | 螺纹结构 | |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 44 | |
螺纹代号 | M18 x 1 | |
原材料 | 外壳: ABS | |
透镜材料 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
||
---|---|---|---|
元件 |
|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|