- 产品分类
- OGW202
带背景消除的漫反射光电开关
OGW202
OGWIHPKG/US/IO-LINK
带背景消除的漫反射光电开关
OGW202
OGWIHPKG/US/IO-LINK
- 坚固的不锈钢外壳,适用于严苛的工业环境
- 精确的几何背景抑制
- 通过电位器对灵敏度进行直观设定
- 多样的固定组件,用于快速方便的安装
- 极高的性价比
产品特征
光线种类 | 红外线 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
应用
特殊的性能 | 背景消隐 |
---|---|
应用 [m] | 0.025...2 |
功能原理 | 漫反射光电开关 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 30 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间最大值 [ms] | 300 |
光线种类 | 红外线 |
波长 [nm] | 940 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 亮通模式 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
监控范围
检测距离 [mm] | 25...400 |
---|---|
检测距离可设 | 有 |
光斑直径最大值 [mm] | 200 |
光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 |
背景消隐可用 | 有 |
背景消隐 [m] | 2 |
测量/设定范围
测量频率 [Hz] | 10 |
---|
接口
通信接口 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Switching Signal Channel; Process Data Variable; Device Diagnosis; Tech Channel | ||||
SIO模式 | 有 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
处理周期最小值 [ms] | 10 | ||||
支持的DeviceID |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -20...55 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...85 |
外壳防护等级 | IP 65 |
外部光线抵抗力最大值 [klx] | 8 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
激光保护注意事项 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 690 | ||||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 55.2 | |
---|---|---|
外壳 | 螺纹结构 | |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
螺纹代号 | M18 x 1 | |
原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 传感器表面: PMMA; ABS; 操作界面: TPE; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层 | |
透镜材料 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
||
---|---|---|---|
元件 |
|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|
图表
|
|
---|
|
|
---|