带背景消除的漫反射光电开关
OH5007
OHH-HPKG/0,20M/AS
带背景消除的漫反射光电开关
OH5007
OHH-HPKG/0,20M/AS
- 适合在空间受限情况下使用的极小外壳
- 可靠检测很小物体
- 用于机器人、装配和处理技术应用
- 使用可见红光,可轻松对准
- 固定设定,可立刻做好使用准备
該產品即將/已停產
替代产品: O8H210 产品比较: OH5007 / O8H210 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
应用
特殊的性能 | 背景消隐 |
---|---|
功能原理 | 漫反射光电开关 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 20 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
使用寿命 [h] | 75000 |
使用寿命参考温度 [°C] | 25 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 亮通模式 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 50 |
开关频率DC [Hz] | 800 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
检测距离 [mm] | 1...30; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射) |
---|---|
检测距离可设 | 否 |
光斑直径最大值 [mm] | 4.5 |
光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 |
背景消隐可用 | 有 |
反应时间
反应时间 [s] | < 0.6 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -20...50 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
重量 [g] | 14.8 | |
---|---|---|
外壳 | 矩形的 | |
尺寸 [mm] | 25.1 x 7.6 x 12.5 | |
原材料 | ABS | |
透镜材料 |
|
|
透镜校准 | 侧面的镜组 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 0.2 m, PVC |
---|---|
接口 | 接插件: 1 x M8; 译码: A |