对射式光电开关发射装置
OH5020
OHS-OOKG/0,20M/AS
对射式光电开关发射装置
OH5020
OHS-OOKG/0,20M/AS
- 适合在空间受限情况下使用的极小外壳
- 可靠检测很小物体
- 用于机器人、装配和处理技术应用
- 使用可见红光,可轻松对准
- 固定设定,可立刻做好使用准备
該產品即將/已停產
替代产品: O8S201 产品比较: OH5020 / O8S201 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
应用
功能原理 | 对射式光电开关 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 20 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 660 |
使用寿命 [h] | 75000 |
使用寿命参考温度 [°C] | 25 |
输出
过载保护 | 有 |
---|
监控范围
发射器/接收器 | 发射装置 |
---|---|
检测距离 [m] | < 1.2 |
光斑直径最大值 [mm] | 10 |
光点尺寸参考 | 检测距离 |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...50 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
重量 [g] | 14.9 | |
---|---|---|
外壳 | 矩形的 | |
尺寸 [mm] | 25.1 x 7.6 x 12.5 | |
原材料 | ABS | |
透镜材料 |
|
|
透镜校准 | 侧面的镜组 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 0.2 m, PVC |
---|---|
接口 | 接插件: 1 x M8; 译码: A |