漫反射光电开关
OI5003
OIT-FPKG
漫反射光电开关
OI5003
OIT-FPKG
- 量程极长
- 接线端可旋转 90°
- 可编程亮通/暗通模式
- 宽广的工作电压范围
- 带有用于光纤的可选连接
产品特征
光线种类 | 红外线 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
应用
功能原理 | 漫反射光电开关 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...55 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 30; ((24 V)) |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红外线 |
波长 [nm] | 880 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 |
开关频率DC [Hz] | 100 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
检测距离 [mm] | 3...700; (白纸 200 x 200 mm) |
---|---|
检测距离可设 | 有 |
光斑直径最大值 [mm] | 122 |
光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 659 |
机械技术数据
重量 [g] | 125.5 | |
---|---|---|
外壳 | 螺纹结构 | |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 125 | |
螺纹代号 | M30 x 1.5 | |
原材料 | PBT; PPO 改良的 | |
透镜材料 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接线端子: ...1.5 mm²; 电缆护套: Ø 7...13 mm; 电缆插接式接头: M20 X 1.5 |
---|
图表
过量增益图
|
|
---|