镜面反射光电开关
OJ5005
OJP-FNKG/FO/AS
镜面反射光电开关
OJ5005
OJP-FNKG/FO/AS
- 适合在空间受限情况下使用的特别紧凑外壳
- 极长量程
- 使用可见红光,可轻松对准
- 灵敏度和输出功能的直观设定
- 压入安装基座方式的简便安装
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
应用
特殊的性能 | 偏振滤光镜 |
---|---|
功能原理 | 镜面反射光电开关 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 22 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 660 |
输出
电气设计 | NPN |
---|---|
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 2000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
棱镜反射镜的检测距离 [m] | 0...2; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005) |
---|---|
检测距离可设 | 有 |
光斑直径最大值 [mm] | 64 |
光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 |
偏振滤光镜 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 911 |
机械技术数据
重量 [g] | 27.3 | |
---|---|---|
外壳 | 矩形的 | |
尺寸 [mm] | 35 x 24 x 11 | |
原材料 | 外壳: ABS; 固定夹具: 模压铸锌; LED窗口: SEPS; 按钮: SEPS | |
透镜材料 |
|
|
透镜校准 | 前面的镜组 |
显示器/操作件
显示 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电子锁 | 有 |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M8; 译码: A |
---|
图表
过量增益图
|
|
---|