对射式光电开关发射装置
OJ5011
OJS-OOKG/FO
对射式光电开关发射装置
OJ5011
OJS-OOKG/FO
- 适合在空间受限情况下使用的特别紧凑外壳
- 极长量程
- 使用可见红光,可轻松对准
- 压入安装基座方式的简便安装
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
应用
功能原理 | 对射式光电开关 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 19 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 660 |
输出
过载保护 | 有 |
---|
监控范围
发射器/接收器 | 发射装置 |
---|---|
检测距离 [m] | < 10 |
光斑直径最大值 [mm] | 1000 |
光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 1773 |
机械技术数据
重量 [g] | 71.5 | |
---|---|---|
外壳 | 矩形的 | |
尺寸 [mm] | 35 x 24 x 11 | |
原材料 | 外壳: ABS; 固定夹具: 模压铸锌; LED窗口: SEPS; 按钮: SEPS | |
透镜材料 |
|
|
透镜校准 | 前面的镜组 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PVC; 2 x 0.14 mm² |
---|