- 产品分类
- OJ5040
对射式激光光电开关接收装置
OJ5040
OJELFNKG/SO/AS
对射式激光光电开关接收装置
OJ5040
OJELFNKG/SO/AS
- 可靠检测很小物体
- 特别紧凑的外科,用于机器人、装配和处理技术
- 极长量程
- 灵敏度和输出功能的直观设定
- 压入安装基座方式的简便安装
該產品即將/已停產
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
激光防护等级 | 1 |
外壳 | 矩形的 |
应用
功能原理 | 对射式光电开关 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 12 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 650 |
使用寿命 [h] | 50000 |
输出
电气设计 | NPN |
---|---|
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 1200 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
发射器/接收器 | 接收装置 |
---|---|
检测距离 [m] | < 15 |
检测距离可设 | 有 |
最小的可识别物体直径 [mm] | 2 |
工作条件
环境温度 [°C] | -10...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
激光防护等级 | 1 | ||||||||||
激光保护注意事项 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 1005 |
机械技术数据
重量 [g] | 42.4 | |
---|---|---|
外壳 | 矩形的 | |
尺寸 [mm] | 35 x 11 x 24 | |
原材料 | 外壳: ABS; 固定夹具: 模压铸锌; LED窗口: SEPS; 按钮: SEPS | |
透镜材料 |
|
|
透镜校准 | 侧面的镜组 |
显示器/操作件
显示 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电子锁 | 有 |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M8; 译码: A |
---|
图表
过量增益图
|
|
---|