- 产品分类
- OK5004
光纤放大器
OK5004
OKF-FPKG/10M
光纤放大器
OK5004
OKF-FPKG/10M
停产产品 - 存档登录
替代产品: OK5008 产品比较: OK5004 / OK5008 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...50 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 30; ((24 V)) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 660 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 |
开关频率DC [Hz] | 120 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
检测距离 [m] | 0...0.12; (对射式光电开关) |
---|---|
检测距离 [mm] | 0...40; (漫反射光电开关) |
检测距离可设 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 529 |
机械技术数据
外壳 | 矩形的 |
---|---|
尺寸 [mm] | 50 x 19 x 35 |
原材料 | PPO 改良的 |
透镜校准 | 侧面的镜组 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 电缆: 10 m, PVC; 4 x 0.34 mm² |
---|