• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 光电传感器
  4. 所有光电传感器
  5. OL0009

漫反射光电开关

OL0009

OLB-FKOA

漫反射光电开关

OL0009

OLB-FKOA

  • 量程极长
  • 直观的灵敏度设定
  • 可编程亮通/暗通模式
  • 坚固的外壳,适用于严苛的工业环境
  • 用于检查运行、开关状态和功能的 LED 显示
  • ccc
  • ce
  • ukca
产品特征
光线种类 红外线
外壳 矩形的
应用
功能原理 漫反射光电开关
电气数据
频率AC [Hz] 47...63
工作电压 [V] 20...250 AC/DC
消耗功率最大值 [VA] 4
防护等级 II
反相保护
光线种类 红外线
波长 [nm] 880
输出
电气设计 继电器
输出功能 亮通和暗通模式; (可选)
继电器接口容量 250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
开关频率AC [Hz] 10
开关频率DC [Hz] 10
短路保护
过载保护
监控范围
检测距离 [mm] 1...800; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射)
检测距离可设
光斑直径最大值 [mm] 80
光点尺寸参考 在最大的检测距离
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 60947-5-2
EN 55011 等级B
MTTF [年] 255
机械技术数据
重量 [g] 171.5
外壳 矩形的
尺寸 [mm] 75 x 27 x 62
原材料 PA; PBT
透镜材料
PMMA
透镜校准 侧面的镜组
显示器/操作件
显示
开关状态 1 x LED, 黄色
操作 1 x LED, 绿色
功能 1 x LED, 红色
电气连接
要求的保护 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准,使用小型保险丝; ≤ 5 A; 快速行动
注释
注释
建议: 短路后请一定检查产品的安全功能。
包装单位 1 件
电气连接
接口 接线端子: ...1.5 mm²; 电缆护套: Ø 4.5...10 mm; 电缆插接式接头: M16 X 1.5
图表
过量增益图