对射式光电开关发射装置
OM0007
OMS-OOOW/LS-500
对射式光电开关发射装置
OM0007
OMS-OOOW/LS-500
- 极长量程
- 交直流混合输出级
- 宽广的工作电压范围
- 坚固的外壳,适用于严苛的工业环境
产品特征
光线种类 | 红外线 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
应用
功能原理 | 对射式光电开关 |
---|
电气数据
频率AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
工作电压 [V] | 24...240 AC/DC |
消耗功率最大值 [VA] | 6 |
防护等级 | II |
光线种类 | 红外线 |
波长 [nm] | 880 |
使用寿命 [h] | 100000 |
使用寿命参考温度 [°C] | 25 |
输出
短路保护 | 否 |
---|
监控范围
发射器/接收器 | 发射装置 |
---|---|
检测距离 [m] | < 50 |
检测距离可设 | 否 |
光斑直径最大值 [mm] | 320 |
光点尺寸参考 | 检测距离 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...40 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
重量 [g] | 187.787 | |
---|---|---|
外壳 | 矩形的 | |
尺寸 [mm] | 73 x 45 x 49 | |
原材料 | ABS 增强型玻璃纤维 | |
透镜材料 |
|
|
透镜校准 | 侧面的镜组 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x 7/8"; 译码: A; 锁定: 铝, 无色的铝阳极氧化处理的 |
---|