激光测距传感器
OMH554
OMHLFCKG/IO-Link/US
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
激光防护等级 | 1 |
外壳 | 矩形的 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 60 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | < 0.3 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 630 |
使用寿命 [h] | 50000 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输入数: 1; 数字输出数量: 2 |
---|
输入
输入 | 激光打开/关闭 |
---|---|
数字输入数 | 1 |
输出
输出数量 | 2 | |
---|---|---|
电气设计 | PNP/NPN; (可设定参数) | |
数字输出数量 | 2 | |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.2 | |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | |
开关频率DC [Hz] | 150 | |
开关频率注意事项 [Hz] |
|
|
短路保护 | 有 | |
过载保护 | 有 |
监控范围
检测距离可设 | 有 |
---|---|
光斑直径最大值 [mm] | 1 |
光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 |
测量/设定范围
测量范围 [m] | 0.05...0.5; (6...90% 缓解) |
---|
精度/偏差
温度补偿 | 有 |
---|---|
注释 | 预热时间≥20分钟后达到指示值。 |
重复精度 [mm] | 0.3 |
---|---|
分辨率 [mm] | 0,3 |
重复精度 [mm] | 1 |
---|---|
分辨率 [mm] | 0,5 |
软件/编程
参数设定 | 迟滞/窗口/两点; ON延迟和关断延时; 开启操作; Teach示教功能; 过滤器; 亮通和暗通模式; 激光关闭; 运行方式 |
---|
接口
通信接口 | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||
外形 | Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI | ||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||
处理周期最小值 [ms] | 3.2 | ||||||||
IO-Link过程数据(周期性) |
|
||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 应用特定标签; 运行小时数计数器 | ||||||||
支持的DeviceID |
|
||||||||
注释 |
|
工作条件
环境温度 [°C] | 0...60 |
---|---|
存储温度 [°C] | -10...65 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗振强度 |
|
||||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||||
激光防护等级 | 1 | ||||||||||||
激光保护注意事项 |
|
||||||||||||
MTTF [年] | 572 | ||||||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 127.5 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 51 x 51 x 17 |
原材料 | 外壳: 模压铸锌; 前面透镜: 塑料 |
拧紧扭矩 [Nm] | 5 |
显示器/操作件
显示 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teach示教功能 | 有 |
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|