角型光电传感器
OPL200
OPL-FCKG/IO-LINK/AS
角型光电传感器
OPL200
OPL-FCKG/IO-LINK/AS
- 快速安装无须校准变送器和接收器
- 精密准确的光束穿过整叉宽度
- 金属外壳可减少变形
- 可通过旋转开关选择亮通/暗通模式
- 通过电位器对灵敏度进行直观设定
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 30 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 660 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 1 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 5000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
最小的可识别物体直径 [mm] | 0.3 |
---|
接口
通信接口 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||
SIO模式 | 有 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
处理周期最小值 [ms] | 3.2 | ||||
支持的DeviceID |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 709 |
机械技术数据
重量 [g] | 114.5 |
---|---|
尺寸 [mm] | 75 x 10 x 75 |
侧面长度X [mm] | 50 |
侧面长度Y [mm] | 50 |
传感器宽度Z [mm] | 60 |
原材料 | 外壳: 模压铸锌 黑色铝阳极氧化处理; 透镜: 玻璃 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M8; 译码: A |
---|