角型光电传感器
OPL205
OPL-DPKG/US
角型光电传感器
OPL205
OPL-DPKG/US
- 快速安装无须校准变送器和接收器
- 精密准确的光束穿过整叉宽度
- 金属外壳可减少变形
- 可通过旋转开关选择亮通/暗通模式
- 通过电位器对灵敏度进行直观设定
产品特征
光线种类 | 红外线 |
---|
应用
特殊的性能 | 功能监控输出 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...35 DC; (符合cULus - Class 2标准) |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 45 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红外线 |
波长 [nm] | 870 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 暗通模式 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 |
功能监控输出 | 有 |
用于功能监控输出的当前负载最大值 [mA] | 200 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 200 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -10...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 951 |
机械技术数据
重量 [g] | 134.5 |
---|---|
尺寸 [mm] | 60 x 10 x 83 |
侧面长度X [mm] | 31 |
侧面长度Y [mm] | 50 |
传感器宽度Z [mm] | 40.31 |
原材料 | 外壳: 模压铸锌; 透镜: 玻璃 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|