• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. OR0007

镜面反射光电开关

OR0007

ORR/ORT-V/6M

镜面反射光电开关

OR0007

ORR/ORT-V/6M

  • 适合在空间受限情况下使用的特别紧凑外壳
  • 极长量程
  • 用于连接开关放大器
  • 固定设定,可立刻做好使用准备
停产产品 - 存档登录
替代产品: OR0004 产品比较: OR0007 / OR0004 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
光线种类 红外线
外壳 矩形的
应用
功能原理 镜面反射光电开关
电气数据
连接开关放大器
开关放大器 连接开关放大器 OV5012, OV0010
光线种类 红外线
波长 [nm] 950
输出
短路保护
过载保护
监控范围
棱镜反射镜的检测距离 [m] 0.3...1; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005)
检测距离 [mm] < 200; (白纸 200 x 200 mm)
工作条件
环境温度 [°C] -20...80
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 60947-5-2
机械技术数据
重量 [g] 0.141
外壳 矩形的
原材料 PPO 改良的
透镜校准 侧面的镜组
附件
供货范围
角撑架: 1, E20212
注释
包装单位 1 件
电气连接
接口 电缆: 6 m; 2 x 0.14 mm²