镜面反射光电开关
OS5016
OSR-FPKG
镜面反射光电开关
OS5016
OSR-FPKG
- 极长量程
- 可编程亮通/暗通模式
- 坚固的外壳,适用于严苛的工业环境
- 通过电位器对灵敏度进行直观设定
产品特征
光线种类 | 红外线 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
应用
功能原理 | 镜面反射光电开关 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...55 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 30; ((24 V)) |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红外线 |
波长 [nm] | 950 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 |
开关频率DC [Hz] | 100 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
棱镜反射镜的检测距离 [m] | 10; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005) |
---|---|
检测距离可设 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 632 |
机械技术数据
重量 [g] | 275 | |
---|---|---|
外壳 | 矩形的 | |
尺寸 [mm] | 80 x 28 x 95 | |
原材料 | PPO 改良的 | |
透镜材料 |
|
|
透镜校准 | 侧面的镜组 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接线端子: ...1.5 mm²; 电缆插接式接头: M20 X 1.5 |
---|