- 产品分类
- OT5015
镜面反射光电开关
OT5015
OTP-FPKG
镜面反射光电开关
OT5015
OTP-FPKG
- 适合在空间受限情况下安装的紧凑外壳
- 可编程亮通/暗通模式
- 通过电位器对灵敏度进行直观设定
- 带有偏振滤光镜
- 用于检查开关状态和操作的 LED 显示
該產品即將/已停產
替代产品: O5P500 产品比较: OT5015 / O5P500 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
应用
特殊的性能 | 偏振滤光镜 |
---|---|
功能原理 | 镜面反射光电开关 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...55 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 35; ((24 V)) |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 660 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 |
开关频率DC [Hz] | 150 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
棱镜反射镜的检测距离 [m] | 0.2...2; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005) |
---|---|
光斑直径最大值 [mm] | 280 |
光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 |
偏振滤光镜 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 585 |
机械技术数据
重量 [g] | 202.4 | |
---|---|---|
外壳 | 矩形的 | |
尺寸 [mm] | 75 x 19 x 30 | |
原材料 | PBT | |
透镜材料 |
|
|
透镜校准 | 侧面的镜组 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm² |
---|
图表
过量增益图
|
|
---|