• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 光电传感器
  4. 所有光纤放大器
  5. OU5002

光纤放大器

OU5002

OUF-DPKG

光纤放大器

OU5002

OUF-DPKG

  • 轻松地将光纤连接至放大器
  • 搭配廉价的丙烯酸光纤或高质量的玻璃光纤工作
  • 清晰明确地指示开关状态
  • 通过电位器对灵敏度进行直观设定
  • 适合在空间受限情况下安装的紧凑外壳
  • ce
  • ukca
  • cul
产品特征
光线种类 红外线
外壳 矩形的
电气数据
工作电压 [V] 10...36 DC
电流损耗 [mA] 35; ((24 V))
防护等级 II
反相保护
光线种类 红外线
波长 [nm] 880
输出
电气设计 PNP
输出功能 暗通模式
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 250
开关频率DC [Hz] 100
短路保护
短路保护类型 脉冲
过载保护
监控范围
检测距离 [m] < 0.12; (对射式光电开关)
检测距离 [mm] < 40; (漫反射光电开关)
检测距离可设
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
外壳防护等级 IP 65
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 60947-5-2
MTTF [年] 583
机械技术数据
重量 [g] 151.5
外壳 矩形的
尺寸 [mm] 28 x 16 x 56
原材料 PPO 改良的
透镜校准 侧面的镜组
显示器/操作件
显示
开关状态 1 x LED, 黄色
附件
供货范围
角撑架: 1, E20211
螺丝刀
注释
注释
暗通模式 用于对射式光纤传感器的对应NO输出功能
用于漫反射光纤传感器的对应NC输出功能
包装单位 1 件
电气连接
接口 电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm²
图表
过量增益图