对射式光电开关接收装置
OU5007
OUE-HPKG
对射式光电开关接收装置
OU5007
OUE-HPKG
- 极长量程
- 适合在空间受限情况下安装的紧凑外壳
- 通过电位器对灵敏度进行直观设定
- 清晰明确地指示开关状态
- 宽广的工作电压范围
产品特征
光线种类 | 红外线 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
应用
功能原理 | 对射式光电开关 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...55 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 20; ((24 V)) |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红外线 |
波长 [nm] | 880 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 亮通模式 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 |
开关频率DC [Hz] | 140 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
发射器/接收器 | 接收装置 |
---|---|
检测距离 [m] | < 6 |
检测距离可设 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 618 |
机械技术数据
重量 [g] | 150 | |
---|---|---|
外壳 | 矩形的 | |
尺寸 [mm] | 28 x 16 x 51 | |
原材料 | PPO 改良的 | |
透镜材料 |
|
|
透镜校准 | 侧面的镜组 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm² |
---|
图表
过量增益图
|
|
---|