视频处理单元(VPU)
OVP810
OVPAA/R0/E0/E1/TX2NX/4GB
视频处理单元(VPU)
OVP810
OVPAA/R0/E0/E1/TX2NX/4GB
应用
应用 | 工业成像 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 19.2...28.8 DC |
---|---|
电流消耗最大值 [mA] | 1100+n* (630/20) * FPS; n = 摄像头数; FPS = 摄像头帧率 |
消耗功率 [W] | 10,8 +(n* (9,36/20) *FPS; 典型的 n = 3 ; 电压和电源由VPU提供,因此列在VPU数据表中。 |
接口
CAN接口数 | 1 |
---|---|
以太网接口数 | 2 |
USB接口数 | 2 |
协议 | 自由协议 |
---|
传输标准 | 1GBase-T | ||||
---|---|---|---|---|---|
传输率 | 1000 MBit/s | ||||
连接件型号 | RJ45 | ||||
协议 | TCP/IP | ||||
出厂设置 |
|
传输标准 | FPD-Link | |
---|---|---|
连接件型号 | HFM (Mini-FAKRA) | |
接口说明 |
|
连接件型号 | Mini-USB; 类型A |
---|---|
版本 | 2.0; 3.0 |
工作条件
环境温度 [°C] | -10...40 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...85 |
外壳防护等级 | IP 50 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||
抗震 |
|
||||
电气安全 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 1285 |
---|---|
尺寸 [mm] | 126.5 x 29 x 180.4 |
原材料 | 外壳: 铝 |
拧紧扭矩 [Nm] | < 5.5 |
硬件
处理器 | SOM: Nvidia Jetson TX2NX 4GB Module CPU: Dual-Core NVIDIA Denver 2 64-Bit CPU and Quad-Core Arm® Cortex®-A57 MPCore processor; GPU: 256-core NVIDIA Pascal™ architecture GPU |
---|---|
工作存储器 | 4GB 128-bit LPDDR4, 1600 MHz - 51.2 GB/s |
大容量存储 | 32GB eMMC 5.1 Flash (16GB for docker) |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - USB插口
接插件: 1 x mini USB接口 |
电气连接 - USB插口 Typ A
接插件: 1 x Typ A |
其他数据
接口
Port 0 | Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 4 | Port 5 | |
示例 1 | 摄像头 1 (3D) | 摄像头 2 (3D) | 摄像头 1 (2D) | 摄像头 2 (2D) | 摄像头 3 (3D) | 摄像头 4 (3D) |
示例 2 | 摄像头 1 (2D) | 摄像头 2 (2D) | 摄像头 1 (3D) | 摄像头 2 (3D) | 摄像头 3 (2D) | 摄像头 4 (2D) |
示例 3 | 摄像头 1 (3D) | 摄像头 2 (3D) | 摄像头 3 (3D) | 摄像头 4 (3D) | 摄像头 5 (3D) | 摄像头 6 (3D) |
示例 4 | 摄像头 1 (3D-VGA) | 摄像头 2 (3D-VGA) | 摄像头 3 (3D-VGA) | 摄像头 4 (3D-VGA) | - | - |
端口0和1、2和3以及4和5必须分配至相同的图像传感器类型。 | |
请在连接摄像头时注意区分38k和VGA类型的3D图像传感器。 | |
注:有关特定应用所需自由内存的更多信息,请参见特定固件的版本信息(ifm.3d.com)。 |