• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. OY454S

安全光幕

OY454S

OYA1810-30-4-12-P-1

安全光幕

OY454S

OYA1810-30-4-12-P-1

  • 可靠的危险区域和门的防护
  • 符合 IEC 61496 4 类的要求
  • 单元可选范围宽广
  • 紧凑坚固的设计,适用于严苛工业环境
  • 通过久经考验的 M12 连接器轻松连接
用于8针插座,核心颜色不规范。 请注意传感器和插座的接线(参见技术参数表)。
  • ce
  • ukca
  • cul
产品特征
光线种类 红外线
电气设计 PNP
外壳防护等级 IP 65; IP 67
应用
保护功能 手保护
电气数据
工作电压公差 [%] 20
工作电压 [V] 24 DC
防护等级 III
反相保护
开机延迟时间 [s] < 2
光线种类 红外线
波长 [nm] 950
接收装置
电流损耗 [mA] 83
发射装置
电流损耗 [mA] 42
输出
电气设计 PNP
OSSD输出数 2
每个OSSD输出电流负载最大值 [mA] 400; (24 V)
短路保护
监控范围
保护区域高度 [mm] 1810
分辨率(检波容量d) [mm] 30
保护区域宽度 (低光强度) [m] 0...4
保护区域宽度(高光强度) [m] 3...12
反应时间
反应时间 [ms] 22
工作条件
使用地点 等级C符合EN 60654-1标准, 应用不受天气影响
环境温度 [°C] -10...55
存储温度 [°C] -20...70
允许最大的相对空气湿度 [%] 95
外壳防护等级 IP 65; IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
IEC 61496-1
抗冲击
IEC 61496-1
抗震
IEC 61496-1
UL认证
Ta -20...55 °C
文件数量UL E329729
安全分类
ESPE类型(IEC 61496-1) 4
符合要求
ISO 13849-1: 2015 种类 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
IEC 62061 SIL 3
使用寿命 TM (Mission Time) [h] 175200
PFH [1/h] 2,02E-08
机械技术数据
重量 [g] 5810
尺寸 [mm] 1863 x 28 x 30
原材料 外壳: 铝; 前面透镜: PC
结构长度 [mm] 1863
显示器/操作件
显示
发射装置 1 x LED
接收装置 2 x LED
附件
供货范围
安装角度: 6
安装螺母: 6
螺母
注释
包装单位 1 件
电气连接 - 发射装置
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A
电气连接 - 接收装置
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A; 电缆长度最大值: 100 m; 用于芯线横截面0.34 mm²