- 产品分类
- 安全技术
- 安全光栅
- 配备静默功能的安全光栅
- OY513S
安全光栅
OY513S
OYA910-04-4-12-P-4-M
安全光栅
OY513S
OYA910-04-4-12-P-4-M
- 轻松将静默传感器直接连接至安全光栅
- 预装传感器且可快速设置的静默臂
- 用于检测不同物体尺寸的平行或交叉静默版本
- 集成状态指示灯
- 通过硬接线进行用户友好的配置
产品特征
光线种类 | 红外线 |
---|---|
电气设计 | PNP |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
电气数据
工作电压 [V] | 24 DC |
---|---|
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | < 10 |
光线种类 | 红外线 |
波长 [nm] | 950 |
电流损耗 [mA] | 84 |
---|
电流损耗 [mA] | 42 |
---|
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
OSSD输出数 | 2 |
每个OSSD输出电流负载最大值 [mA] | 300; (24 V) |
短路保护 | 有 |
监控范围
保护区域高度 [mm] | 910 |
---|---|
光束数量 | 4 |
保护区域宽度 (低光强度) [m] | 0...4 |
保护区域宽度(高光强度) [m] | 3...12 |
反应时间
反应时间 [ms] | 5.5 |
---|
工作条件
使用地点 | 等级C符合EN 60654-1标准, 应用不受天气影响 |
---|---|
环境温度 [°C] | -30...55 |
存储温度 [°C] | -30...70 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 95; (非凝结) |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||
抗震 |
|
安全分类
ESPE类型(IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
符合要求 |
|
|||
使用寿命 TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 1E-08 |
机械技术数据
重量 [g] | 6905 |
---|---|
尺寸 [mm] | 1085 x 50 x 55 |
原材料 | 外壳: 铝; 前面透镜: PC |
结构长度 [mm] | 1085 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 发射装置
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|
电气连接 - 接收装置
接口 | 接插件: 1 x M12; 电缆长度最大值: 100 m; 用于芯线横截面1 mm² |
---|