- 产品分类
- PC9021
压力变送器
PC9021
PT-300PSBU76-C-DVG/US/ /W
压力变送器
PC9021
PT-300PSBU76-C-DVG/US/ /W
产品特征
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 |
---|---|
测量范围 [psi] | 0...3000 |
系统接口 | 螺纹连接 7/16" - 20 UNF (SAE) |
应用
应用 | 用于移动领域 |
---|---|
介质 | 液体和气体介质 |
介质温度 [°C] | -40...90 |
爆破压力最小值 [psi] | 14500 |
抗压强度 [psi] | 5800 |
压力 | 相对压力 |
电气数据
工作电压 [V] | 9...36 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 6 |
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (80 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 |
---|
输出
输出数量 | 1 |
---|---|
输出信号 | 模拟信号 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电压输出 [V] | 0...5 |
负载电阻最小值 [Ω] | 2000 |
测量/设定范围
测量范围 [psi] | 0...3000 |
---|
精度/偏差
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K) |
---|---|
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 1,2; (包括:安装拧得过紧导致的漂移、零点和测量范围误差) |
线性偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,2 |
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (每6个月) |
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
反应时间
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 8 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...90 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 67; IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||||||||||||||
抗震 |
|
||||||||||||||||
MTTF [年] | 859 |
机械技术数据
重量 [g] | 78.5 |
---|---|
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PA PACM 12 (TROGAMID) |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); FPM Viton |
开关动作寿命 | 五千万 |
系统接口 | 螺纹连接 7/16" - 20 UNF (SAE) |
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|