• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. PF2656

齐平式压力传感器

PF2656

PF-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

齐平式压力传感器

PF2656

PF-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

  • 结合液位测量和点液位检测与模拟/开关输出
  • 高重复性和低线性误差,因而长期稳定性好
  • 清洁设计,适合食品和饮料工业的需求
  • 可编程的模拟和开关输出
  • 容器、水槽和管道中的齐平安装
停产产品 - 存档登录
替代产品: PI2896 或者 PI2796 产品比较: PF2656 / PI2896 / PI2796 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
  • ce
  • fda
  • ehedg
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
产品特征
输入和输出总数 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1
测量范围
-0.13...2.5 bar -130...2500 mbar -1.8...36.3 psi -13...250 kPa
系统接口 螺纹连接 G 1 外螺纹 密封锥面
应用
特殊的性能 镀金触点
应用 可齐平安装,适用于食品饮料行业
安装 可旋转的外壳350°
介质 粘稠介质或者含有颗粒物的液体; 液体和气体介质
介质温度 [°C] -25...80
爆破压力最小值
50 bar 725 psi 5000 kPa
抗压强度
20 bar 290 psi 2000 kPa
压力 相对压力
齐平安装
电气数据
工作电压 [V] 20...30 DC
电流损耗 [mA] < 60
绝缘电阻最小值 [MΩ] 100; (500 V DC)
防护等级 III
反相保护
开机延迟时间 [s] 0.2
Watchdog集成看门狗电路
总的输入/输出
输入和输出总数 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1
输出
输出数量 2
输出信号 开关信号; 模拟信号; (可配置)
电气设计 PNP/NPN
数字输出数量 2
输出功能 常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 250
开关频率DC [Hz] < 170
模拟输出数量 1
模拟电流输出 [mA] 4...20; (可调整量程 1:4)
负载最大值 [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
模拟电压输出 [V] 0...10; (可调整量程 1:4)
负载电阻最小值 [Ω] 2000
短路保护
短路保护类型 脉冲
过载保护
测量/设定范围
测量范围
-0.13...2.5 bar -130...2500 mbar -1.8...36.3 psi -13...250 kPa
开关点, SP
-0.11...2.5 bar -1.6...36.3 psi -11...250 kPa
复原点, rP
-0.12...2.49 bar -1.7...36.2 psi -12...249 kPa
测量值起点
-0.13...1.88 bar -1.8...27.2 psi -13...188 kPa
测量值终点
0.5...2.5 bar 7.3...36.3 psi 50...250 kPa
设定步距
0.01 bar 0.1 psi 1 kPa
出厂设定
SP1 = 0.63 bar rP1 = 0.58 bar
ASP = 0.00 bar AEP = 2.50 bar
精度/偏差
重复精度 [测量范围值的%] < ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1)
特征曲线偏差 [测量范围值的%] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , 线性,包括滞后及重复精度 , 符合DIN EN IEC 62828-1的限值设置)
线性偏差 [测量范围值的%] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
滞后偏差 [测量范围值的%] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
长时间稳定性 [测量范围值的%] < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年)
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] < ± 0,1; (0...80 °C)
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
反应时间
反应时间 [ms] < 3
阻尼过程值dAP [s] 0...4
用于模拟量输出的阻尼步骤(dAA) [s] 0 - 0,1 - 0,5 - 2
模拟输出响应时间最大值 [ms] 3
软件/编程
参数设定 迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; 电流/电压输出; 阻尼; 显示值适应; 显示屏可旋转及关闭; 显示单位; 零点; 测量范围值
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
存储温度 [°C] -40...100
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 10 V
抗冲击
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
抗震
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
机械技术数据
重量 [g] 373.6
原材料 不锈钢(1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM
材料(接液部件) 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); 不锈钢(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
开关动作寿命 1亿
系统接口 螺纹连接 G 1 外螺纹 密封锥面
显示器/操作件
显示
开关状态 2 x LED, 红色
功能显示 7段LED显示
测量值 7段LED显示
显示单位 bar; psi; kPa
注释
注释
如果具有3A证书的适配器用于安装,3A认证才有效。
包装单位 1 件
电气连接
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的