- 产品分类
- PI1693
带显示屏的齐平式压力传感器
PI1693
PI-025-REA01-E-ZVG/US/ /P
带显示屏的齐平式压力传感器
PI1693
PI-025-REA01-E-ZVG/US/ /P
- 结合液位测量和点液位检测与模拟/开关输出
- 抗强效清洗剂的高压清洗
- 可用于工艺技术中的高温
- 清洁设计,适合食品和饮料工业的需求
- 容器、水槽和管道中的齐平安装
該產品即將/已停產
产品特征
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | |||
---|---|---|---|---|
测量范围 |
|
|||
系统接口 | 螺纹连接 G 1 外螺纹 密封锥面 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 | |||
---|---|---|---|---|
应用 | 可齐平安装,适用于食品饮料行业 | |||
安装 | 可旋转的外壳350° | |||
介质 | 粘稠介质或者含有颗粒物的液体; 液体和气体介质 | |||
介质温度 [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
爆破压力最小值 |
|
|||
抗压强度 |
|
|||
压力 | 相对压力 | |||
齐平安装 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | 20...32 DC |
---|---|
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | 0.5 |
接通峰值电流 [mA] | 6 |
接通峰值电流持续时间 [ms] | 30 |
Watchdog集成看门狗电路 | 有 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 |
---|
输出
输出数量 | 1 |
---|---|
输出信号 | 模拟信号 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20, 可逆; (可调整量程 1:4) |
负载最大值 [Ω] | 300 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
测量范围 |
|
|||
---|---|---|---|---|
测量值起点 |
|
|||
测量值终点 |
|
|||
设定步距 |
|
|||
出厂设定 |
|
精度/偏差
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , 线性,包括滞后及重复精度 , 符合DIN EN IEC 62828-1的限值设置) |
线性偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) |
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
反应时间
用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] | 0.1...100 |
---|---|
模拟输出响应时间最大值 [ms] | 40 |
软件/编程
参数设定 | 零点; 测量范围值 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 67; IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||||||||
抗震 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 238 |
机械技术数据
重量 [g] | 437.6 |
---|---|
外壳 | 圆柱形的 |
尺寸 [mm] | Ø 34 / L = 119 |
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
材料(接液部件) | 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); 不锈钢(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
开关动作寿命 | 1亿 |
系统接口 | 螺纹连接 G 1 外螺纹 密封锥面 |
显示器/操作件
显示 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
显示单位 | bar; psi; MPa; 测量范围值的% |
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|