• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. PM2053

齐平式压力变送器

PM2053

PM-025-RES30-E-ZVG/US/ /P

齐平式压力变送器

PM2053

PM-025-RES30-E-ZVG/US/ /P

  • 用于可靠的液体静压液位检测
  • 容器和水槽壁中的齐平安装
  • 耐用的密封不锈钢外壳,防护请腐蚀性介质和湿气进入
  • 可调整的模拟输出,带有可调节的范围和零点
  • 可作为两线或三线连接
該產品即將/已停產
停产日期: 03/31/2024
替代产品: PI1003 或者 PM1703 产品比较: PM2053 / PI1003 / PM1703 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
请勿用于新项目。 没有其他适配器附件
  • ehedg_t
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
产品特征
输入和输出总数 模拟输出数量: 1
测量范围
-1...25 bar -15...363 psi -0.1...2.5 MPa
系统接口 螺纹连接 Aseptoflex 外螺纹 Aseptoflex
应用
特殊的性能 镀金触点
应用 可齐平安装,适用于食品饮料行业
介质 粘稠介质或者含有颗粒物的液体; 液体和气体介质
介质温度 [°C] -25...125; (145 max. 1h)
爆破压力最小值
350 bar 5070 psi 35 MPa
抗压强度
100 bar 1450 psi 10 MPa
压力 相对压力
齐平安装
电气数据
工作电压 [V] 14...30 DC
绝缘电阻最小值 [MΩ] 100; (500 V DC)
防护等级 III
反相保护
总的输入/输出
输入和输出总数 模拟输出数量: 1
输出
输出数量 1
输出信号 模拟信号
模拟输出数量 1
模拟电流输出 [mA] 4...20
负载最大值 [Ω] 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)
过载保护
测量/设定范围
测量范围
-1...25 bar -15...363 psi -0.1...2.5 MPa
测量值起点
-1...18.8 bar -15...272 psi -0.1...1.88 MPa
测量值终点
5.3...25 bar 76...363 psi 0.53...2.5 MPa
设定步距
0.1 bar 1 psi 0.01 MPa
出厂设定
ASP = 0.0 bar AEP = 25.0 bar
精度/偏差
重复精度 [测量范围值的%] < ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1)
特征曲线偏差 [测量范围值的%] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , 线性,包括滞后及重复精度 , 符合DIN EN IEC 62828-1的限值设置)
线性偏差 [测量范围值的%] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
滞后偏差 [测量范围值的%] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
长时间稳定性 [测量范围值的%] < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年)
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] < ± 0,1; (0...80 °C)
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
反应时间
模拟输出响应时间最大值 [ms] 3
软件/编程
参数设定 零点; 测量范围值
接口
通信接口 EPS
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
存储温度 [°C] -40...100
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 1 GHz / 精确度 < 2,5%
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 10 V
抗冲击
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
抗震
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [年] 271
机械技术数据
重量 [g] 474
原材料 不锈钢(1.4404 / 316L); PEI; FKM
材料(接液部件) 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); 不锈钢(1.4404 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
开关动作寿命 1亿
系统接口 螺纹连接 Aseptoflex 外螺纹 Aseptoflex
注释
注释
如果具有3A证书的适配器用于安装,3A认证才有效。
说明 请勿用于新项目。; 没有其他适配器附件
包装单位 1 件
电气连接
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的