• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. PN2223

带显示屏的压力传感器

PN2223

PN-025-RBN14-MFRKG/US/ /V

带显示屏的压力传感器

PN2223

PN-025-RBN14-MFRKG/US/ /V

  • 2 个开关输出;可将其中一个编程为模拟输出
  • 清晰可见的 4 位 LED 显示
  • 可选择特定国家的压力单位
  • 高负载保护,长期稳定性
  • 可选输出极性
該產品即將/已停產
替代产品: PN2293 产品比较: PN2223 / PN2293 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
  • ce
  • ukca
  • cul
产品特征
输入和输出总数 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1
测量范围
-1...25 bar -14.5...362.5 psi
系统接口 螺纹连接 1/4" NPT 内螺纹
应用
特殊的性能 镀金触点
应用 用于工业应用
介质 液体和气体介质
介质温度 [°C] -25...80
爆破压力最小值
350 bar 5075 psi 35 MPa
抗压强度
100 bar 1450 psi 10 MPa
压力 相对压力
电气数据
工作电压 [V] 18...32 DC; (按照SELV/PELV)
电流损耗 [mA] < 35
绝缘电阻最小值 [MΩ] 100; (500 V DC)
防护等级 III
反相保护
开机延迟时间 [s] 0.3
Watchdog集成看门狗电路
总的输入/输出
输入和输出总数 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1
输出
输出数量 2
输出信号 开关信号; 模拟信号; IO-Link; (可配置)
电气设计 PNP/NPN
数字输出数量 2
输出功能 常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 250
开关频率DC [Hz] < 500
模拟输出数量 1
模拟电流输出 [mA] 4...20; (可调整量程 1:4)
负载最大值 [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
模拟电压输出 [V] 0...10; (可调整量程 1:4)
负载电阻最小值 [Ω] 2000
短路保护
短路保护类型 脉冲
过载保护
测量/设定范围
测量范围
-1...25 bar -14.5...362.5 psi
开关点, SP
-0.8...25 bar -11.5...362.5 psi -0.08...2.5 MPa
复原点, rP
-0.9...24.9 bar -13...361 psi -0.09...2.49 MPa
测量值起点
-1...18.75 bar -14.5...272 psi -0.1...1.88 MPa
测量值终点
5.25...25 bar 76...362.5 psi 0.53...2.5 MPa
设定步距
0.05 bar 0.5 psi 0.01 MPa
出厂设定
SP1 = 90.5 psi rP1 = 83.5 psi
SP2 = 272.0 psi rP2 = 264.5 psi
ASP = 0.0 psi AEP = 362.5 psi
精度/偏差
开关点精度 [测量范围值的%] < ± 0,4; (Turn down 1:1)
重复精度 [测量范围值的%] < ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1)
特征曲线偏差 [测量范围值的%] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定)
滞后偏差 [测量范围值的%] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
长时间稳定性 [测量范围值的%] < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年)
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
反应时间
反应时间 [ms] < 1.5
阻尼过程值dAP [s] 0.01...4
用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] 0.01...4
模拟输出响应时间最大值 [ms] 3
软件/编程
参数设定 迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; 电流/电压输出; 阻尼; 显示值适应; 显示屏可旋转及关闭; 显示单位; 零点; 测量范围值
接口
通信接口 IO-Link
传递类型 COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.0
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
存储温度 [°C] -40...100
外壳防护等级 IP 65
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 10 V
抗冲击
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
抗震
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [年] 131
承压设备指令 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体
机械技术数据
重量 [g] 264
原材料 不锈钢(1.4301/304); 不锈钢(1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
材料(接液部件) 不锈钢(1.4305/303); 陶瓷; FKM
开关动作寿命 1亿
系统接口 螺纹连接 1/4" NPT 内螺纹
已集成限制器元件 否(可以改装 )
显示器/操作件
显示
显示单位 3 x LED, 绿色
开关状态 2 x LED, 黄色
功能显示 字母数字显示, 4位数字
测量值 字母数字显示, 4位数字
注释
包装单位 1 件
电气连接
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的