• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. PN5202

带显示屏的压力传感器

PN5202

PN-100-SBN14-HFPKG/US/ /V

带显示屏的压力传感器

PN5202

PN-100-SBN14-HFPKG/US/ /V

  • 高负载保护,长期稳定性
  • 高于 1 亿次压力周期的使用寿命
  • 清晰可见的 4 位 LED 显示
  • 可选择特定国家的压力单位
  • 最高系统压力测量值的记忆功能
該產品即將/已停產
替代产品: PN7292 产品比较: PN5202 / PN7292 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
  • ce
  • cul
产品特征
输入和输出总数 数字输出数量: 1
测量范围
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
系统接口 螺纹连接 1/4" NPT 内螺纹
应用
特殊的性能 镀金触点
应用 用于工业应用
介质 液体和气体介质
由条件地适用于 用于气体介质压力> 25 bar仅根据需求
介质温度 [°C] -25...80
爆破压力最小值
650 bar 9400 psi 65 MPa
抗压强度
300 bar 4350 psi 30 MPa
压力 相对压力
电气数据
工作电压 [V] 18...36 DC; (按照SELV/PELV)
电流损耗 [mA] < 50
绝缘电阻最小值 [MΩ] 100; (500 V DC)
防护等级 III
反相保护
过压保护 有; (< 40 V)
开机延迟时间 [s] 0.3
Watchdog集成看门狗电路
总的输入/输出
输入和输出总数 数字输出数量: 1
输出
输出数量 1
输出信号 开关信号
电气设计 PNP
数字输出数量 1
输出功能 常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 250
开关频率DC [Hz] < 170
短路保护
短路保护类型 脉冲
测量/设定范围
测量范围
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
开关点, SP
1...100 bar 20...1450 psi 0.1...10 MPa
复原点, rP
0.5...99.5 bar 10...1440 psi 0.05...9.95 MPa
设定步距
0.5 bar 10 psi 0.05 MPa
出厂设定
SP1 = 360 psi rP1 = 330 psi
精度/偏差
开关点精度 [测量范围值的%] < ± 0,5
重复精度 [测量范围值的%] < ± 0,1; (温度波动< 10 K)
特征曲线偏差 [测量范围值的%] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定)
滞后偏差 [测量范围值的%] < ± 0,25
长时间稳定性 [测量范围值的%] < ± 0,05; (每6个月)
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
反应时间
可编程的延迟时间dS, dr [s] 0; 0,2...50
软件/编程
参数设定 迟滞/窗口; 常开/常闭; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位
工作条件
环境温度 [°C] -20...80
存储温度 [°C] -40...100
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 10 V
抗冲击
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
抗震
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [年] 231
机械技术数据
重量 [g] 263.2
原材料 不锈钢(1.4301/304); 不锈钢(1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM
材料(接液部件) 不锈钢(1.4305/303); 陶瓷; FKM
开关动作寿命 1亿
系统接口 螺纹连接 1/4" NPT 内螺纹
显示器/操作件
显示
显示单位 3 x LED, 绿色
开关状态 LED, 黄色
功能显示 字母数字显示, 4位数字
测量值 字母数字显示, 4位数字
注释
包装单位 1 件
电气连接
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的