• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. PN7000

带显示屏的压力传感器

PN7000

PN-400-SBR14-QFRKG/US/ /V

带显示屏的压力传感器

PN7000

PN-400-SBR14-QFRKG/US/ /V

  • 两个可编程开关输出
  • 高负载保护,长期稳定性
  • 高于 1 亿次压力周期的使用寿命
  • 清晰可见的 4 位 LED 显示
  • 可选择特定国家的压力单位
  • 方便的按钮操作或通过IO-Link进行参数设置
該產品即將/已停產
替代产品: PN7070 产品比较: PN7000 / PN7070 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
  • ce
  • cul
  • iolink
产品特征
输入和输出总数 数字输出数量: 2
测量范围
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
系统接口 螺纹连接 G 1/4 内螺纹
应用
特殊的性能 镀金触点
应用 用于工业应用
介质 液体和气体介质
由条件地适用于 用于气体介质压力> 25 bar仅根据需求
介质温度 [°C] -25...80
爆破压力最小值
1000 bar 14500 psi 100 MPa
抗压强度
600 bar 8700 psi 60 MPa
压力 相对压力
电气数据
工作电压 [V] 18...36 DC; (按照SELV/PELV)
电流损耗 [mA] < 35
绝缘电阻最小值 [MΩ] 100; (500 V DC)
防护等级 III
反相保护
过压保护 有; (< 40 V)
开机延迟时间 [s] 0.3
Watchdog集成看门狗电路
总的输入/输出
输入和输出总数 数字输出数量: 2
输出
输出数量 2
输出信号 开关信号; IO-Link; (可配置)
电气设计 PNP/NPN
数字输出数量 2
输出功能 常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 250
开关频率DC [Hz] < 170
短路保护
短路保护类型 脉冲
测量/设定范围
测量范围
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
开关点, SP
4...400 bar 60...5790 psi 0.4...40 MPa
复原点, rP
2...398 bar 30...5760 psi 0.2...39.8 MPa
设定步距
2 bar 30 psi 0.2 MPa
出厂设定
SP1 = 100 bar rP1 = 92 bar
SP2 = 300 bar rP2 = 292 bar
精度/偏差
开关点精度 [测量范围值的%] < ± 0,5
重复精度 [测量范围值的%] < ± 0,1; (温度波动< 10 K)
特征曲线偏差 [测量范围值的%] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定)
滞后偏差 [测量范围值的%] < ± 0,25
长时间稳定性 [测量范围值的%] < ± 0,05; (每6个月)
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] 0,2; (0...80 °C)
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] 0,2; (0...80 °C)
反应时间
可编程的延迟时间dS, dr [s] 0; 0,2...50
软件/编程
参数设定 迟滞/窗口; 常开/常闭; 诊断功能; 输出极性; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位
接口
通信接口 IO-Link
传递类型 COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI标准 IEC 61131-9 CDV
外形 无轮廓
SIO模式
必需的mater port type A
模拟过程数据 1
二位输出过程数据 2
处理周期最小值 [ms] 2.3
支持的DeviceID
运行方式 DeviceID
default 307
工作条件
环境温度 [°C] -20...80
存储温度 [°C] -40...100
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 10 V
抗冲击
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
抗震
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [年] 219
承压设备指令 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体
机械技术数据
重量 [g] 272.5
原材料 不锈钢(1.4301/304); 不锈钢(1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM
材料(接液部件) 不锈钢(1.4305/303); 陶瓷; FKM
开关动作寿命 1亿
系统接口 螺纹连接 G 1/4 内螺纹
已集成限制器元件 否(可以改装 )
显示器/操作件
显示
显示单位 3 x LED, 绿色
开关状态 2 x LED, 黄色
功能显示 字母数字显示, 4位数字
测量值 字母数字显示, 4位数字
注释
包装单位 1 件
电气连接
接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的