- 产品分类
- PPA020
带陶瓷测量单元的压力开关
PPA020
PPA400-SBR14-ASIVG/US/ /V
带陶瓷测量单元的压力开关
PPA020
PPA400-SBR14-ASIVG/US/ /V
- 将系统压力转化为数字编码的模拟值
- 通过 AS-i 接口的可靠数据传送
- 坚固的设计,适用于严苛的工业环境
- 较高的抗冲击和振动能力
- 高于 1 亿次压力周期的使用寿命
該產品即將/已停產
产品特征
测量范围 [bar] | 0...400 |
---|---|
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 内螺纹 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 |
---|---|
设计 | 模拟值(16 bit value incl. sign) |
应用 | 用于工业应用 |
介质 | 液体 |
由条件地适用于 | 用于气体介质压力> 25 bar仅根据需求 |
介质温度 [°C] | -25...80 |
爆破压力最小值 [bar] | 1000 |
抗压强度 [bar] | 600 |
压力 | 相对压力 |
电气数据
工作电压 [V] | 18...31.6 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 25 |
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | 0.3 |
Watchdog集成看门狗电路 | 有 |
输出
电气设计 | AS-i |
---|---|
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
测量范围 [bar] | 0...400 |
---|
精度/偏差
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K) |
---|---|
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 1,5; (线性,包括滞后及重复精度 , 符合DIN EN IEC 62828-1的限值设置) |
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,5 |
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (每年) |
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...70 °C) |
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,3; (0...70 °C) |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||||||
抗震 |
|
||||||||
MTTF [年] | 293 | ||||||||
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 |
机械技术数据
重量 [g] | 248 |
---|---|
原材料 | 不锈钢(1.4301/304); PA |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4305/303); 陶瓷; FKM |
开关动作寿命 | 1亿 |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 内螺纹 |
已集成限制器元件 | 有 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|