- 产品分类
- IIoT解决方案
- IIoT硬件
- moneo appliance
- QHA200
用于在生产环境中运行moneo的硬件
QHA200
moneo appliance
用于在生产环境中运行moneo的硬件
QHA200
moneo appliance
- 用于操作moneo软件的优化硬件
- 集成IT维护功能,例如更新、备份和支持
停产产品 - 存档登录
替代产品: QHA210 产品比较: QHA200 / QHA210 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
操作moneo产品所需的许可证需单独购买
应用
应用 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
内容描述 |
|
||||
兼容性 |
|
||||
连接性 |
|
||||
维护和支持 |
|
电气数据
工作电压 [V] | 12...24 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 2200; (24 V) |
输出
视频输出的数量 | 3; (DP: 1x; HDMI: 1x; VGA: 1x) |
---|
软件/编程
语言 | 英语 |
---|---|
包含的许可证 | appliance management system (AMS) |
注意许可证 | 硬件绑定; 操作moneo产品所需的许可证需单独购买 |
操作系统 | Debian Linux 10 |
系统条件
网页浏览器 | Google Chrome; Mozilla Firefox; (支持的版本:参见最新发布说明) |
---|
接口
通信接口 | Ethernet; RS232; USB |
---|---|
以太网接口数 | 2; (GBit) |
R232接口数 | 2; (可通过BIOS选择: RS232 / RS485) |
USB接口数 | 4; (USB 3.0) |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...50 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...85 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 95; (40 °C 非凝结) |
外壳防护等级 | IP 67; (下部模块: IP 21) |
认证/测试
抗冲击 |
|
||
---|---|---|---|
抗震 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 5653 |
---|---|
尺寸 [mm] | 85 x 253 x 201 |
硬件
芯片组 | Intel Q170 |
---|---|
处理器 | Intel Core i5 6500TE Quadcore 2,3 GHz |
TPM芯片 | V 2.0 |
BIOS | AMI EFI BIOS |
工作存储器 | 8 GB DDR3 |
大容量存储 | 128 GB SSD |
注释
说明 | 操作moneo产品所需的许可证需单独购买 |
---|---|
包装单位 | 1 件 |